Han-Modular Flexbox hood 3 entries
Article No.: 09 14 000 8013
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Flexbox hood 3 entries
Article No.: 09 14 000 8013
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
Séries de capots/embases | Han-Modular® Flexbox |
Type de capot/embase | Capot |
Version | Sortie verticale |
---|---|
Sortie de câble | 3x |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 |
Plage de serrage | 5 ... 24 mm |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Couleur (joint) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-1 | |
EN 45545-2 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 109,6 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140182011 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant