Han-Modular Flexbox fixing element
Article No.: 09 14 000 8020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Flexbox fixing element
Article No.: 09 14 000 8020
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Fixation |
Description de l'accessoire | pour combiner deux Flexbox et le montage de la Flexbox |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (accessoires) | RAL 9005 (noir foncé) |
RoHS | normes |
État ELV | normes |
China RoHS | e |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Précédent
Suivant