Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Article No.: 09 14 004 8101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Article No.: 09 14 004 8101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Modular® Flexbox |
Type de capot/embase | Support de capot |
Description du capot/de l'embase | pour 4 modules |
A ... D |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 |
Précédent
Suivant