Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Article No.: 09 14 001 0722
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Article No.: 09 14 001 0722
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
Séries de capots/embases | Han-Modular® ECO |
Type de capot/embase | Embase prolongatrice |
Taille | Modular ECO |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 3 ... 14,5 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 33,44 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019102 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant