Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

Article No.: 09 14 001 0421


Configurable
ConfigurableCapot

Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

Article No.: 09 14 001 0421

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Avec identification PE (pion 1 = PE), Avec presse-étoupe intégré Taille: Modular ECO Loquets à clip Sortie verticale 1x Intégré Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-Modular® ECO
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Avec identification PE (pion 1 = PE)
Avec presse-étoupe intégré
Taille Modular ECO
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Intégré
Type de verrouillage Loquets à clip
Couple de serrage 3 Nm Presse-étoupe
Limite de température -40 ... +85 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Diamètre de câble 6 ... 13 mm
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
Matériaux (presse-étoupes) Polyamide (PA)
Matériau (joint) NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 31,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019041
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant