Han Modular 4 SC Module female FO

Article No.: 09 14 004 4712


Configurable
ConfigurableModule Han® SC

Han Modular 4 SC Module female FO

Article No.: 09 14 004 4712

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® SC Module individuel Femelle Contacts: 4 Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® SC
Taille du module Module individuel
Genre Femelle
Nombre de contacts 4
Détails Veuillez commander les contacts séparément.
La plaque de fixation doit être commandée séparément.
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 6,98 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140020214
ETIM EC000438
eCl@ss 27440219 Module pour connecteurs industriels (FO)
Précédent
Suivant