Han Mod frame 16B 4 modules A-D

Article No.: 09 14 016 0303


Cadre renforcé

Han Mod frame 16B 4 modules A-D

Article No.: 09 14 016 0303

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre renforcé pour 4 modules, A ... D Taille: 16 B

N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.

Vous pouvez utiliser le successeur.

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Modular®
Type d'accessoire Cadre renforcé
Description de l'accessoire pour 4 modules
A ... D
Caractéristiques Section du conducteur PE (côté puissance) 4 ... 10 mm²)
Section de conducteur PE (côté signal) 1 ... 2,5 mm²
Taille 16 B
Longueur à dénuder 8 ... 10 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau Alliage de zinc moulé
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 0,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021044
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant