Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
Article No.: 09 14 545 1120
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
Article No.: 09 14 545 1120
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Connecteur mâle pour câble Han® RJ45 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 4 |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Diamètre extérieur | 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (blindage) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
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
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 20 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140021570 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant