Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 6-16

Article No.: 09 14 002 2646


Configurable
ConfigurableModule Han® 70 A

Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 6-16

Article No.: 09 14 002 2646

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® 70 A Module individuel Raccordement à vis axiale Mâle Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 6 ... 16 mm² Intensité nominale: ‌70 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® 70 A
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
Genre Mâle
Nombre de contacts 2
Section de fil du conducteur 6 ... 16 mm²
Intensité nominale ‌ 70 A
Tension nominale 1.000 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
Longueur à dénuder 11 ... 12 mm
Couple de serrage 2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 30 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019652
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant