Han Megabit insert female 1 Entry

Article No.: 09 14 008 3121


Configurable
ConfigurableModule Han® MegaBit

Han Megabit insert female 1 Entry

Article No.: 09 14 008 3121

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® MegaBit Insert, 2x 4 contacts, Une sortie Raccordement à Sertir Femelle Contacts: 8 + blindage Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm² Intensité nominale: ‌10 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Type de module Module Han® MegaBit
Description du module Insert
2x 4 contacts
Une sortie
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 8
davantage de contacts + blindage
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
Détails Non adapté aux capots/embases à profil bas ni à Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact et Han-Modular® Twin.
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale ‌ 50 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Tension nominale selon UL 30 V
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 100 Mbit/s
Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (blindage) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 40 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140020771
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant