Han M12 Module, female (shield-GND)
Article No.: 09 14 002 3162
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han M12 Module, female (shield-GND)
Article No.: 09 14 002 3162
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® M12 |
Taille du module | Module individuel |
Genre | Femelle |
---|---|
Détails | Avec connexion de blindage supplémentaire sur le cadre renforcé |
Insert à commander séparément. |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140184855 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Précédent
Suivant