Han M12 Crimp D-coded female

Article No.: 09 14 881 2405


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han M12 Crimp D-coded female

Article No.: 09 14 881 2405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polymère à cristaux liquides (LCP) Intensité nominale: ‌4 A Contacts: 4 + blindage Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Modular®
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 4
davantage de contacts + blindage
Codage Codage D
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,82 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 32 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
Couple de serrage ‌0,6 Nm
Taille de clé 12
13
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Diamètre de câble 5,5 ... 8,7 mm
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (blindage) Alliage de cuivre, plaqué nickel
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 36,86 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140187788
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant