Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11

Article No.: 09 37 003 1250


Embase à monter en saillie

Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11

Article No.: 09 37 003 1250

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Sortie verticale 1x Pg 11 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 3 A
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 11
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Contenu du kit Avec vis étanche
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 86,9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140055223
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant