Han M 3 Gasket (on bottom)
Article No.: 09 37 000 9912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han M 3 Gasket (on bottom)
Article No.: 09 37 000 9912
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han A® |
Type d'accessoire | Joint à bride |
Taille | 3 A |
---|
Matériau (joint) | FPM |
---|---|
Couleur (joint) | Gris clair |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 2,55 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140055056 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Composant du connecteur (pièces) |
Précédent
Suivant