Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket

Article No.: 19 44 003 5421


Couvercle de protection

Han INOX E-St 3A-AK-QB-gasket

Article No.: 19 44 003 5421

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique, Avec lanière de fixation (rebouclée) Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Matériau (joint): FPM Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Avec lanière de fixation (rebouclée)
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails pour insert femelle monté ou insert Han-Brid® monté
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 35 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140132016
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant