Han-INOX® 6B-HTE-M25 f.SL

Article No.: 19 44 006 0446


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableCapot

Han-INOX® 6B-HTE-M25 f.SL

Article No.: 19 44 006 0446

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 6 B Levier simple de verrouillage Sortie verticale 1x M25 Matériau (capot/embase): Acier inoxydable Sans revêtement Non peint

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type de capot/embase Capot
Taille 6 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M25
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieu agressif
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 500 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140829602
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant