Han-INOX 3A-SMH-M20

Article No.: 19 44 003 1250


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han-INOX 3A-SMH-M20

Article No.: 19 44 003 1250

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Avec joint Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier inoxydable Sortie latérale 1x M20 Matériau (capot/embase): Acier inoxydable Sans revêtement Non peint Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Avec joint
Taille 3 A
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M20
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieu agressif
Contenu du kit Avec vis étanche
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 94,25 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140131965
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant