Han-INOX® 24B-C-f. DL

Article No.: 19 44 024 5405


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Han-INOX® 24B-C-f. DL

Article No.: 19 44 024 5405

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, Métallique, Avec lanière de fixation (cosse de câble) Taille: 24 B Levier double de verrouillage Non peint Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
Métallique
Avec lanière de fixation (cosse de câble)
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Couleur (capot/embase) Non peint
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,01 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140829435
5713140569027
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant