Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Article No.: 19 44 024 5402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Article No.: 19 44 024 5402
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-INOX® |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour capots |
Métallique | |
Avec lanière de fixation (rebouclée) |
Taille | 24 B |
---|---|
Type de verrouillage | Levier double de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
---|---|
Matériau (joint) | FPM |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,01 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140829442 |
5713140569034 | |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant