Han INOX 10B hood Side Entry 1xM32

Article No.: 19 44 310 0547


Capot

Han INOX 10B hood Side Entry 1xM32

Article No.: 19 44 310 0547

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 B Levier simple de verrouillage Sortie latérale 1x M32 Matériau (capot/embase): Acier inoxydable Sans revêtement Non peint

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type de capot/embase Capot
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieu agressif
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 685,1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140132092
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant