Han-INOX® 10B-C-DL-seal

Article No.: 19 44 010 5402


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Han-INOX® 10B-C-DL-seal

Article No.: 19 44 010 5402

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour capots, Métallique, Avec lanière de fixation (rebouclée) Taille: 10 B Levier double de verrouillage Acier inoxydable Non peint Matériau (joint): FPM Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-INOX®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Métallique
Avec lanière de fixation (rebouclée)
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,01 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140829534
5713140569126
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant