Han ID Module Plug Profinet
Article No.: 09 80 615 0100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han ID Module Plug Profinet
Article No.: 09 80 615 0100
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identification | Han-Smart® |
Type de module | ID Profinet |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Module Mémoire / CPU |
Caractéristiques | Module pour l'identification des composants industriels |
Conformité du protocole de communication Profinet I/O | |
SNMP activé (V1, V2C) |
Mémoire | 32 KByte Flash |
---|---|
Cycles d'écriture | ≥ 100.000 |
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 7 |
Détails | Le fichier du logiciel GSD et les consignes de fonctionnement peuvent être téléchargés à partir du catalogue en ligne. |
Puissance consommée | <2 W |
---|
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Classe en temps réel | RT selon IEC 61158 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Polymère à cristaux liquides (LCP) | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Blanc | |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
IEC 61158 | |
Homologations | CE |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 28,44 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140185067 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant