Han ID Modul Plug CAN
Article No.: 09 80 015 0100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han ID Modul Plug CAN
Article No.: 09 80 015 0100
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identification | Han-Smart® |
Type de module | ID CAN |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Module Mémoire / CPU |
Mémoire | 10 Mo flash |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 7 |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Longueur | 40 mm |
Largeur | 30,4 mm |
Hauteur | 14,7 mm |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 15 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84715000 |
GTIN | 5713140185043 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant