Han HvE Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
Article No.: 19 34 006 0521
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HvE Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
Article No.: 19 34 006 0521
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
Séries de capots/embases | Han Hv E® |
Type de capot/embase | Capot |
Type | Bas profil |
Taille | 16 B |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier double de verrouillage |
Applications | Capots/embases spéciaux pour sortie à vis Han Hv E® E® |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
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
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 200 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140128194 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant