Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag

Article No.: 09 31 000 6103


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag

Article No.: 09 31 000 6103

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤35 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 10 mm² AWG 8

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® HsB
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 10 mm²
Section de fil du conducteur AWG 8
Intensité nominale ≤ 35 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 9,5 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 2,7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188013
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant