Han High Temp 6E-c Female

Article No.: 09 33 806 2704


Configurable
ConfigurableInserts

Han High Temp 6E-c Female

Article No.: 09 33 806 2704

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polymère à cristaux liquides (LCP) Intensité nominale: ‌16 A Taille: 6 B Contacts: 6 Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han E® High Temp
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Taille 6 B
Nombre de contacts 6
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 20 ... AWG 14
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 47,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140185838
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant