Han High Temp 6B-agg-LB
Article No.: 09 62 806 0391
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han High Temp 6B-agg-LB
Article No.: 09 62 806 0391
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
Séries de capots/embases | Han® High Temp |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Type | Bas profil |
Taille | 6 B |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | FPM |
Couleur (joint) | Rouge |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 110,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140073852 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant