Han High Temp 24E-s Female

Article No.: 09 33 824 2703


Configurable
ConfigurableInserts

Han High Temp 24E-s Female

Article No.: 09 33 824 2703

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis Femelle Polymère à cristaux liquides (LCP) Intensité nominale: ‌16 A Taille: 24 B Contacts: 24 Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han E® High Temp
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Femelle
Taille 24 B
Avec lame de protection du fil Oui
Nombre de contacts 24
Contact de terre Oui
Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 14
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Couple de serrage 0,5 Nm
Limite de température -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 151,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140163287
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant