Han High Temp 24B-agg-QB

Article No.: 09 62 824 0391


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han High Temp 24B-agg-QB

Article No.: 09 62 824 0391

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 24 B Bas profil Levier double de verrouillage Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® High Temp
Type de capot/embase Embase encastrée
Type Bas profil
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) FPM
Couleur (joint) Rouge
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 170,11 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140074231
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant