Han HVE CONT.DE SECURITE.2,5

Article No.: 09 33 000 6111


Contact à sertir

Han HVE CONT.DE SECURITE.2,5

Article No.: 09 33 000 6111

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Contact de sécurité Intensité nominale: ≤16 A Mâle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 2.5 mm² AWG 14

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han E®
Type de contact Contact à sertir
Description du contact Contact de sécurité
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 14
Intensité nominale ≤ 16 A
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,23 g
Pays d'origine Suisse
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140049727
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant