Han HV module, 40A 5000V male
Article No.: 09 14 002 3023
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HV module, 40A 5000V male
Article No.: 09 14 002 3023
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® HV |
Taille du module | Module double |
Description du module | pour contacts à sertir Han® C |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 2 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Contenu du kit | 1 module |
2 manchons de fixation | |
2 tubes thermorétractables |
Section de fil du conducteur | 1,5 ... 10 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 40 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 2.900 V |
Rated voltage conductor-conductor | 5.000 V |
Tension de claquage | 15 kV |
Degré de pollution | 3 |
Intensité nominale selon UL | 31 A |
Tension nominale selon UL | 5.000 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate / téflon (PTFE) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
IEC 60352-4 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 49 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019850 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant