Han HPR SP2-HBM-SCL

Article No.: 09 40 021 0321


Nouveau
NouveauEmbase encastrée

Han HPR SP2-HBM-SCL

Article No.: 09 40 021 0321

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Droit Taille: SP2 Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Droit
Taille SP2
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage ‌6 Nm Vis de verrouillage
‌6 Nm Vis de fixation
‌15 Nm Bague de retenue
Taille de clé 5
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 229 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140533752
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant