Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard

Article No.: 09 40 021 5414


Protection cover

Han HPR SP2-CM-for SCL-with lanyard

Article No.: 09 40 021 5414

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Protection cover for hoods, With fixing cord (loop) Size: SP2 Screw locking Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant Powder-coated RAL 9005 (jet black) Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour capots
Avec lanière de fixation (rebouclée)
Taille SP2
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V.
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 6 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 87 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140400023
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant