Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M25
Article No.: 19 40 011 1111
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M25
Article No.: 19 40 011 1111
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
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type de capot/embase | Embase de traversée de cloison |
Taille | SP1 |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Couple de serrage | 6 Nm Vis de verrouillage |
---|---|
6 Nm Vis de fixation | |
10 Nm Bague de retenue | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 | |
Épaisseur du panneau | ≥2 mm |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 272 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140831704 |
5713140569478 | |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant