Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover

Article No.: 10 40 281 5401


Nouveau
NouveauKit de connecteur

Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover

Article No.: 10 40 281 5401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Verrouillage à vis Matériau: Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy Degré de protection: IP66, IP68, IP69

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour côté équipement
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails Le joint torique doit être graissé à l'aide de la graisse fournie avant l'accouplement.
Les capots/embases sont équipées d'un raccordement à la terre fonctionnel (FE). La protection contre le contact indirect doit être assuré par des mesures adaptées par l'utilisateur lors de l'assemblage.
Tension nominale ‌ 4.800 V
Tension de claquage 25 kV
Degré de pollution 3
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 14,5 Nm
Limite de température -55 ... +145 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint torique) Silicone
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192140
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant