Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Article No.: 10 40 281 2137
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Article No.: 10 40 281 2137
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR HPTC |
Type de capot/embase | Kit complet |
Description du capot/de l'embase | Côté câble |
Avec presse-étoupe intégré | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5 |
Taille | 3 |
---|---|
Blindage | Blindage 360° |
Codage | 16 options de détrompage |
Sortie de câble | 1x M40 |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Section de fil du conducteur | 150 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 850 A |
Tension nominale | 3.600 V |
Tension de claquage | 20 kV |
Degré de pollution | 4 |
Catégorie de surtension | III |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 25 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Plage de serrage | 16 ... 20,5 mm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Résistant à corrosion | |
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
Numéro ECHA SCIP | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85359000 |
GTIN | 5713140189935 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant