Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Article No.: 10 40 271 5401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Article No.: 10 40 271 5401
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR HPTC |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour côté équipement |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
---|---|
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Détails | Le joint torique doit être graissé à l'aide de la graisse fournie avant l'accouplement. |
Les capots/embases sont équipées d'un raccordement à la terre fonctionnel (FE). La protection contre le contact indirect doit être assuré par des mesures adaptées par l'utilisateur lors de l'assemblage. |
Tension nominale | 2.300 V |
---|---|
Tension de claquage | 12 kV |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 6 Nm |
Limite de température | -55 ... +145 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint torique) | Silicone |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140192133 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant