Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185

Article No.: 10 40 291 2148


Nouveau
NouveauKit de connecteur

Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185

Article No.: 10 40 291 2148

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Intensité nominale: ‌1,400 A Kit complet Côté câble, Avec presse-étoupe intégré Taille: 3 2x M40 Plage de serrage: 20.5 ... 25 mm Matériau: Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
Type de capot/embase Kit complet
Description du capot/de l'embase Côté câble
Avec presse-étoupe intégré
Type de câble Câble cuivre (rond)
Taille 3
Blindage Blindage 360°
Codage 16 options de détrompage
Sortie de câble 2x M40
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Section de fil du conducteur 185 mm²
Intensité nominale ‌ 1.400 A
Tension nominale 3.600 V
Tension de claquage 20 kV
Degré de pollution 4
Catégorie de surtension III
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 25
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Plage de serrage 20,5 ... 25 mm
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
EN 45545
EN 60137
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 2.300 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140190023
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant