Han HPR EMBASE 10 PTS

Article No.: 09 40 010 0301


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han HPR EMBASE 10 PTS

Article No.: 09 40 010 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 10 B Verrouillage à baïonnette Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase encastrée
Taille 10 B
Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 155,7 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140057395
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant