Han HD shielded module female
Article No.: 09 14 027 3113
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HD shielded module female
Article No.: 09 14 027 3113
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module de blindage Han® Haute Densité |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 27 |
davantage de contacts | + blindage |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 2 A |
Tension nominale | 16 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance de contact, blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Matériau (blindage) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140184756 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant