Han HC350 screw insulation cover
Article No.: 09 40 000 9818
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HC350 screw insulation cover
Article No.: 09 40 000 9818
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 350 |
Séries de capots/embases | Han® HPR VarioShell |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour cosses de câble |
Tension nominale | 4.000 V |
---|---|
Tension de claquage | 18 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 25 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140322684 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant