Han HC-Modular 800 female screw contact
Article No.: 09 11 001 2795
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han HC-Modular 800 female screw contact
Article No.: 09 11 001 2795
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 800 |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Genre | Femelle |
Détails | Assurez-vous de tenir le contact à l'aide d'une clé de 24 pour appliquer le couple de serrage |
Section de fil du conducteur | 240 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 800 A |
Tension nominale | 3.600 V |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | < 0,2 mΩ |
Couple de serrage | 16 ... 18 Nm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Résistance aux vibrations | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Résistance aux chocs | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Polyamide (PA) | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 497 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85359000 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant