Han Guiding Relay module, male

Article No.: 09 14 003 3051


Configurable
ConfigurableModule de guidage Han®

Han Guiding Relay module, male

Article No.: 09 14 003 3051

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module de guidage Han® Module individuel Module relais Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 3 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm² Intensité nominale: ‌16 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module de guidage Han®
Taille du module Module individuel
Description du module Module relais
Caractéristiques 2 contacts avec fonction relais (dernière connection - première ouverture)
Permet de désactiver d'autres contacts de puissance par le biais d'un relais et offre ainsi un plus grand niveau de sécurité en cas de défaillance (lorsqu'il est utilisé de la façon prévue, le connecteur ne doit pas être branché ou débranché en étant sous tension / soumis à une charge).
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 3
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Gamme de verrouillage ± 4 mm
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 0,1 kg
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140184695
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant