Han Guiding Dummy module, male
Article No.: 09 14 003 3050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Guiding Dummy module, male
Article No.: 09 14 003 3050
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module de guidage Han® |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Module bouchon |
Genre | Mâle |
---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Gamme de verrouillage | ± 4 mm |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 13 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140184671 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant