Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)

Article No.: 09 14 008 3032


Configurable
ConfigurableModule Han® GigaBit

Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)

Article No.: 09 14 008 3032

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® GigaBit Insert Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 8 + blindage Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.52 mm² Intensité nominale: ‌5 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Type de module Module Han® GigaBit
Description du module Insert
Caractéristiques Adapté à PoE++
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 8
davantage de contacts + blindage
Détails Avec connexion de blindage supplémentaire sur le cadre renforcé
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
Section de fil du conducteur 0,09 ... 0,52 mm²
Intensité nominale ‌ 5 A
Tension nominale ‌ 50 V
Tension nominale ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 30 V
Caractéristiques de transmission Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de contact, blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (blindage) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 36 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140187474
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant