Han Gigabit HMC insert female
Article No.: 09 14 208 3111
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Gigabit HMC insert female
Article No.: 09 14 208 3111
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Type de module | Module HMC Han® GigaBit |
Description du module | Insert |
Caractéristiques | Adapté à PoE++ |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 8 |
davantage de contacts | + blindage |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément. |
Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 5 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension nominale | 50 V AC |
60 V DC | |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 30 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance de contact, blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (blindage) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 36 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140162884 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant