Han GND cable to cable housing, 7,5-14mm
Article No.: 09 14 001 0730
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han GND cable to cable housing, 7,5-14mm
Article No.: 09 14 001 0730
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
Séries de capots/embases | Han® GND |
Type de capot/embase | Embase prolongatrice |
Version | Sortie verticale |
---|---|
Sortie de câble | 1x Intégré |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Diamètre de câble | 7,5 ... 14 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Vert |
Matériaux (presse-étoupes) | Polyamide (PA) |
Couleur (presse-étoupe) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 37 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019126 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant