Han GND adapter
Article No.: 09 14 001 9901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han GND adapter
Article No.: 09 14 001 9901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur |
Description de l'accessoire | mâle/femelle |
Adaptateur pour | Han® GND |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
---|
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 115 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140019539 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant