Han-Fast Lock 4-6mm² w. Pin Ag 2300pcs.

Article No.: 09 08 000 6123


Intensité nominale: ≤60 A

Han-Fast Lock 4-6mm² w. Pin Ag 2300pcs.

Article No.: 09 08 000 6123

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Intensité nominale: ≤60 A Contact pour circuit imprimé Avec pion Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han-Fast® Lock
Type de contact Contact pour circuit imprimé
Description du contact Avec pion
Contenu du kit 2300 pièces sur bobine
Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
Intensité nominale ≤ 60 A
Résistance de contact ≤ 2 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
Revêtement, verrouillage Passivé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 9.120 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140014824
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant