Han F+B cover-hood
Article No.: 09 15 503 5411
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han F+B cover-hood
Article No.: 09 15 503 5411
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® F+B |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour capots |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
---|---|
Détails | Nettoyage: Lors du nettoyage à l'aide d'un jet haute pression, une distance minimale > 30 cm est recommandée afin d'éviter les dommages mécaniques sur les parties extérieures du connecteur. |
Antitraction:Un dispositif antitraction adapté pour permettre au connecteur F+B de résister aux contraintes provoquées, par exemple, par le nettoyage quotidien de la machine. La norme DIN VDE 0100-520: 2013-06 définit les systèmes anti-contraintes pour un connecteur en fonction du diamètre extérieur du câble. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Polypropylène |
---|---|
Rudesse de la surface | ≤ 1,12 µm |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | Silicone |
Couleur (joint) | Bleu |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | normes |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Homologations | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 12 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140023635 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant